Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Die große Macht der optischen Miniatursensoren

Optische Miniatursensoren für präzise Messungen in anspruchsvollen Umgebungen.

Logan Welch
07 Mai 2025 | 08:26 Uhr

Lesezeit: Minuten

Optische Miniatursensoren sind kleine, aber hocheffektive Geräte, die Licht oder optische Signale mit Präzision und Zuverlässigkeit erkennen und messen können. Im Gegensatz zu optischen Standardsensoren, die in anspruchsvollen medizinischen und halbleitertechnischen Umgebungen möglicherweise nicht gut funktionieren, sind diese fortschrittlichen Miniatursensoren speziell für hochpräzise Anwendungen konzipiert. Dank ihrer Flexibilität eignen sie sich auch für verschiedene komplexe industrielle Herausforderungen.

Optische Miniatursensoren ermöglichen präzise Erkennung in kritischen Anwendungen

In medizinischen Anwendungen verbessern optische Miniatursensoren Diagnose-, Überwachungs- und Behandlungsprozesse durch:

  • Lab-on-a-Chip-Mikrofluidik: Ermöglicht schnelle und genaue Tests von biologischen Proben wie Blut oder Speichel, um Krankheiten und Gesundheitszustände festzustellen. Sie liefert Informationen in Echtzeit, die Ärzten helfen, schnellere Diagnosen zu stellen.

  • Erkennung des Vorhandenseins und des Füllstands von Flüssigkeiten: Überwacht die Flüssigkeitsstände in Tropfbehältern und Pipetten, um ein Überlaufen oder einen Flüssigkeitsmangel zu verhindern und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.

  • Trübung von Lösungen: Stellt sicher, dass bei medizinischen Behandlungen, z. B. bei der Infusionstherapie, nur klare, saubere Flüssigkeiten verwendet werden.

  • Erkennung von Blasen: Identifiziert winzige und größere Blasen in Flüssigkeiten in Echtzeit, so dass das medizinische Personal schnell handeln kann, um Risiken zu verringern.

In der Halbleiterfertigung werden diese Sensoren eingesetzt für:

  • Erkennung der Anwesenheit von Wafern: Sie stellen sicher, dass die Wafer korrekt auf den Roboterarmen positioniert sind, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden.

  • Wafer-Mapping und -Zentrierung: Kartiert die exakte Position der Wafer auf den Substraten, was für eine hohe Präzision in der Fotolithografie und Fertigung entscheidend ist.

Überwachung von Wafern in Transferkammern: Verfolgt den Waferstatus während des Transfers zwischen Bearbeitungsstationen und erkennt Hindernisse oder Fehlausrichtungen für eine sichere Handhabung. Weitere industrielle Anwendungen, die von diesen Sensoren profitieren, sind die Verpackung von Pharmazeutika, die Erkennung extrem kleiner Teile und die Erkennung von Sprays. Aufgrund ihrer kompakten Größe und hohen Leistung eignen sie sich ideal für kundenspezifische Konstruktionen, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind.

Abgesetzte Verstärker ermöglichen kompakte, flexible Sensorik

Optische Miniatursensoren benötigen einen separaten Verstärker, um die elektrischen Signale zu verstärken, die sie erzeugen, wenn sie Licht erkennen. Einige Konstrukteure sind wegen der zusätzlichen Kosten und des Installationsaufwands unsicher, ob sie diesen verwenden sollen. Remote-Verstärker haben jedoch mehrere entscheidende Vorteile:

  • Sie trennen die optischen und die Steuerteile und machen den Sensorkopf klein und kompakt.

  • Die LED-Leuchte und der Empfänger befinden sich im Sensorkopf und sind über ein dünnes Kabel mit dem Verstärker verbunden.

  • Im Gegensatz zu Glasfaserkabeln können diese Kabelverbindungen leicht gebogen werden und benötigen weniger Platz.

Erweiterte Funktionen für kleinere, intelligentere optische Sensoren

Die neuesten Verstärker sind flexibel und verfügen über fortschrittliche Funktionen, darunter:

  • Ein OLED-Display mit benutzerfreundlichen Menüs

  • LED-Leuchten zur Anzeige von Status, Kommunikation und Warnungen

  • Lehrmethoden, einschließlich direkter, dynamischer, externer, automatischer und IO-Link

  • Einstellbare Einstellungen für Leistung, Ausgang und Geschwindigkeit

  • Möglichkeit zur automatischen Synchronisierung von bis zu acht Verstärkern

  • Konfigurierbare Verzögerungen und Reaktionseinstellungen

  • Volle Kompatibilität mit allen Arten von Sensorköpfen

Kompakte, anpassbare und linsenlose Köpfe

Optische Köpfe gibt es in vielen Formen und Größen und können individuell angepasst werden. Sie werden aus hochpräzisen Komponenten wie LEDs, Fotodioden, Fototransistoren und Lasermodulen hergestellt. Sie werden nach einem patentierten Verfahren hergestellt, das zusätzliche Linsen oder Öffnungen überflüssig macht.

Miniatursensoren mit Top-Optik und flexiblem Design

Diese optischen Miniatursensoren heben sich von herkömmlichen Designs ab durch

  • Außergewöhnliche optische Qualität

  • Modulares und anpassbares Design

  • Ihr Angebot an Standardoptionen und -lösungen ist auf spezifische Anwendungen zugeschnitten

Ganz gleich, ob Sie sich für ein fertiges Modell von der Stange oder ein vollständig kundenspezifisches Modell entscheiden, diese Sensoren bieten die Leistung und Flexibilität, die für die anspruchsvollsten Automatisierungsaufgaben von heute erforderlich sind.

Schlüsselwörter

  • Semiconductors

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Logan Welch

Logan Welch


0 Beiträge

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten