Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Optimierung des Verpackungswechsels zur Steigerung des Umsatzes und zur Förderung der Kundenloyalität

Automatisierung von Produktionswechseln, um Ausfallzeiten zu minimieren, die Produktivität zu steigern und Kunden zu binden

Mark Bakke
15 Juli 2025 | 14:50 Uhr

Lesezeit: Minuten

In der schnelllebigen Verpackungswelt ist Effizienz das A und O. Da sich die Marktanforderungen weiterentwickeln und die Produktlinien erweitert werden, müssen Verpackungsmaschinenbauer Systeme entwickeln, die sich schnell an neue Produkte und Verpackungsformate anpassen lassen. Eines der größten Probleme für die Kunden ist der Prozess der Produktumstellung. Jede Minute, die mit Umstellungen verbracht wird, ist verlorene Produktionszeit und wirkt sich direkt auf die Rentabilität aus. Glücklicherweise können Automatisierungspartner dazu beitragen, diesen Prozess zu rationalisieren und sogar die Echtzeitüberwachung des Maschinenzustands zu ermöglichen.

Die Bedeutung effizienter Umrüstungen

Produktumstellungen sind für die Aufrechterhaltung der Flexibilität in vielen Verpackungsbetrieben unerlässlich. Herkömmliche Methoden sind jedoch oft arbeitsintensiv und zeitaufwändig und erfordern manuelle Anpassungen oder den Austausch von Teilen, was zu langen Ausfallzeiten führen kann. Durch die Automatisierung ,oder sogar Teilautomatisierung, dieser Prozesse können Maschinenbauer ihren Kunden erhebliche Vorteile bieten, darunter

  • Geringere Ausfallzeiten beim Umrüsten: Automatisierte Umrüstungen können die Zeit, die für den Wechsel zwischen den Produkten benötigt wird, drastisch verkürzen und so effizientere Produktionsläufe ermöglichen.

  • Höhere Produktivität: Durch schnellere Umrüstungen können sich die Bediener mehr Zeit für den Betrieb der Maschinen und die Durchführung von Qualitätsprüfungen nehmen, was zu einer höheren Produktion führt.

  • Verbesserte Prozesskonsistenz: Die Automatisierung minimiert menschliche Fehler und stellt sicher, dass Umrüstungen schnell und zuverlässig durchgeführt werden.

  • Erhöhte Flexibilität: Automatisierte Systeme lassen sich leicht an verschiedene Produkte und Verpackungsformate anpassen, so dass die Hersteller schnell auf die Marktanforderungen reagieren können.

Schlüsselbereiche für die Automatisierung von Umstellungen

Um Produktumstellungen erfolgreich zu automatisieren, können Maschinenbauer verschiedene Schlüsseltechnologien integrieren, die zusammenarbeiten, um die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz des gesamten Verpackungsvorgangs zu verbessern.

Sensortechnik

Fortschrittliche Sensortechnologie kann für die Automatisierung von Umrüstungen entscheidend sein. Durch die Integration intelligenter Sensoren in Verpackungsmaschinen können die Hersteller wichtige Parameter wie die Position, Anwesenheit und Ausrichtung des Produkts überwachen. Diese Daten ermöglichen automatische oder halbautomatische Anpassungen der Maschineneinstellungen und gewährleisten die richtige Konfiguration für jeden Produkttyp.

  • Näherungssensoren erkennen die Anwesenheit von Produkten und lösen automatische oder direkte Anpassungen aus.

  • Bildverarbeitungssysteme setzen Kameras ein, um Produkttypen zu identifizieren, Etiketten zu lesen und die Qualität zu prüfen. Sie helfen dem Bediener, notwendige Änderungen vorzunehmen und die Qualität sicherzustellen.

Aktuatoren und Antriebe

Automatisierte Aktuatoren und Antriebe reduzieren den manuellen Aufwand beim Umrüsten erheblich. Durch den Einsatz elektrischer Stellantriebe können Maschinenbauer Systeme entwickeln, die Komponenten wie Förderbänder, Führungen und Fülldüsen automatisch an das zu verarbeitende Produkt anpassen.

  • Elektrische Linearantriebe ermöglichen eine präzise Steuerung von Maschinenkomponenten für schnelle und genaue Einstellungen.

  • Servoantriebe ermöglichen sanfte und präzise Bewegungen für nahtlose Umstellungen.

Steuerungssysteme

Ein robustes Steuerungssystem ist für die Verwaltung der Komponenten, die an automatisierten Umrüstungen beteiligt sind, unerlässlich. So ermöglicht beispielsweise die IO-Link-Technologie die einfache Integration von Sensoren, Aktoren und anderen Geräten in ein zentrales Steuerungssystem. Diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung erleichtert die Überwachung von Einstellungen in Echtzeit, was den Umstellungsprozess für die Bediener vereinfachen kann.

  • Zentralisierte Steuerung vereinfacht die Verwaltung mehrerer Geräte durch Reduzierung der Komplexität.

  • Daten in Echtzeit liefern sofortiges Feedback zur Maschinenleistung und ermöglichen eine schnelle Fehlerbehebung.

Datenanalytik

Die Implementierung von Datenanalysen liefert wertvolle Einblicke in den Umstellungsprozess. Durch das Sammeln und Analysieren von Daten aus Sensoren und Steuerungssystemen können Maschinenbauer Engpässe und verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und so die Umstellungsverfahren optimieren und die Effizienz steigern. Da die künstliche Intelligenz rasante Fortschritte macht, können diese Daten außerdem zum Trainieren von Algorithmen für maschinelles Lernen verwendet werden.

  • Vorausschauende Wartung nutzt Daten um vorherzusagen wann eine Wartung erforderlich ist und hilft so, unerwartete Ausfallzeiten zu reduzieren und unnötige Wartungskosten zu vermeiden.

  • Leistungsmetriken verfolgen Umrüstzeiten und identifizieren Trends, um kontinuierliche Prozessverbesserungen vorzunehmen.

Da die Hersteller von Verpackungsmaschinen bestrebt sind ihre Produkte zu verbessern, stellt die Automatisierung von Produktwechseln eine große Chance für Verbesserungen dar. Arbeiten Sie mit Ihren Sensor- und Automatisierungspartnern zusammen, um innovative Sensortechnologien, Aktoren, Steuersysteme und Datenanalysen in Ihre Maschinen zu integrieren. Dadurch erhalten Ihre Kunden die Werkzeuge, die sie benötigen um ihre Effizienz zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren und sich an die veränderten Marktanforderungen anzupassen.

In der heutigen Wettbewerbslandschaft können Sie sich und Ihre Maschinen von der Konkurrenz abheben, wenn Sie eine oder mehrere Stufen der automatischen Umstellung anbieten. Indem Sie die Zukunft der Verpackungsautomatisierung nutzen, ermöglichen Sie Ihren Kunden eine höhere Produktivität und Flexibilität, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit, mehr Folgeaufträgen und letztlich zu der Treue Ihrer Kunden zu Ihrer Marke führt.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Mark Bakke

Mark Bakke


0 Beiträge

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten