Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

15.04.2025

Condition Monitoring Sensor – ein „Produkt des Jahres“

Effiziente Überwachung und frühzeitige Störungsprävention mit dem innovativen Condition Monitoring Sensor BCM Generation 2

BCM Generation 2

Von der Zustandsüberwachung kritischer Komponenten und Baugruppen über die Erkennung kritischer Prozesszustände bis zur Erkennung relevanter Prozessparameter: Mit dem BCM Generation 2 lösen Sie Ihre Condition Monitoring-Anwendungen optimal.

Ungeplante Stillstände und Störungen im Produktionsprozess lassen sich durch Condition Monitoring-Sensoren BCM von Balluff effizient vermeiden: Die intelligenten Sensoren liefern Zustandsdaten, die Sie zur Automatisierung von kostenintensiven manuellen Inspektionen nutzen können. Gleichzeitig sind diese Zusatzdaten ein wichtiger Baustein zur hochautomatisierten und vernetzten Fertigung.
Eine standardisierte IO-Link-Schnittstelle in Kombination mit integrierter intelligenter Datenvorverarbeitung: Die neue Generation des beliebten BCM setzt jetzt einen weiteren Meilenstein auf dem Gebiet der smarten IO-Link-Sensorik. Der neue Condition Monitoring Sensor ist keine iterative Weiterentwicklung der ersten Generation, sondern eine komplett neue Plattform mit noch leistungsfähigerer Hard- sowie Firmware. Die deutlich verbesserte Messleistung in Kombination mit ausgefeilteren Algorithmen lassen den Sensor kleinste Zustandsänderungen noch früher und gezielter erkennen als bisher.

Anwendungsdaten: intelligent – integriert

Durch die integrierte Datenvorverarbeitung können schlanke, kostengünstige Condition Monitoring-Systeme aufgebaut und Anwendungen gelöst werden, für die bisher zusätzliche High-End-Auswerteeinheiten erforderlich waren. Aus den sehr hochfrequenten Messdaten werden in Echtzeit Frequenzspektren für alle drei Messachsen berechnet und anwendungsbezogen bereitgestellt – die ideale Basis, um Ihre Prozesse zu überwachen, ohne dass riesige Datenmengen durch verschiedene Netzwerksysteme übertragen werden müssen. Kurz gesagt: Datenmengen lassen sich auf das Wesentliche reduzieren und unnötiger Datenverkehr wird vermieden.

Dabei ist das Prozessdatenkonzept so flexibel, dass Sie mehrere Überwachungsfunktionen – z. B. ISO-Schwingungsüberwachung, Lagerüberwachung, Unwuchterkennung oder Temperaturüberwachung – mit nur einem einzigen Sensor realisieren können.

Platz 2 bei den Produkten des Jahres 2025

Erfolg hatte der Condition Monitoring Sensor auch bei der Leserjury der Computer & Automation: Bei der Wahl der Produkte des Jahres 2025 in der Kategorie "Sensorik" wurde der BCM von Balluff im März auf den zweiten Platz gewählt.

Gewählt werden konnte aus 87 Produkten in elf Kategorien. Knapp 5600 gültige Fragebogen sorgten für die Entscheidung.

Condition Monitoring Sensor BCM Generation 2

Smarte Zustandsüberwachung auf einem neuen Level
Mehr erfahren
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten