- Treffen Sie uns auf der all about automation
- MedtecLIVE with T4M 2023
- Besuchen Sie uns auf der Interpack 2026
- Besuchen Sie uns auf der EMO 2025
- Besuchen Sie Balluff auf der VISION 2026 in Stuttgart
- Besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2026
- Balluff auf der SPS 2025 in Nürnberg
- Besuchen Sie uns auf der automatica 2025
- The Future of Automation: Das Balluff Partner-Event
MedtecLIVE with T4M 2023
Besuchen Sie uns auf der MedtecLIVE with T4M in Nürnberg
Vom 23. bis 25. Mai 2023 treffen sich Hersteller, Zulieferer, Händler und Anwender für Medizintechnik auf der MedtecLIVE with T4M in Nürnberg. Auch wir sind für Sie vor Ort. Treffen Sie unsere Experten und entdecken Sie unsere Neuentwicklungen und bewährte Highlights.
Besuchen Sie uns in der Halle 3C am Stand 407. Wir freuen uns auf Sie!
Life-Science-Anwendungen erfordern eine hohe Zuverlässigkeit, kleine Gehäuse, minimale Messtoleranzen. Die Sensorik muss sich flexibel an Anwendungen anpassen können und selbst für extrem beengte Raumverhältnisse sowie bewegte Maschinenelemente geeignet sein.
So wie unsere optischen Micromote-Sensoren. Deren Baukastensystem, aus dem Sie Sensorkopf und Sensorverstärker separat zusammenstellen, lässt Ihnen die Wahl zwischen einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten und gewährleistet damit ein Höchstmaß an Flexibilität.
Und kennen Sie schon unser breites Portfolio an hochwertigen und präzisen Sensoren sowie unsere konfigurierbaren Industriekameras? Sprechen Sie uns einfach an – wir beraten Sie gern.
Sichern Sie sich Ihren Code für ein kostenfreies Messeticket.
Wir laden Sie ein und freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand. Treffen Sie unsere Experten und tauschen Sie sich aus.
Formular ausfüllen und kostenfreien Ticketcode erhalten
Die Anzahl verfügbarer Codes ist begrenzt. Pro Person und E-Mail-Adresse kann nur ein Code pro Messe angefragt werden. Sie erhalten den individuellen Ticketcode nach dem Absenden des Formulars per E-Mail. Wenn Sie in unseren Systemen bisher noch nicht hinterlegt sind, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse erst bestätigen, um den Code für eine kostenfreie Tageskarte zu erhalten. Mit der Anfrage des kostenfreien Ticketcodes stimmen Sie auch der Anmeldung zu den Balluff News zu.