- Treffen Sie uns auf der all about automation
- MedtecLIVE with T4M 2023
- Besuchen Sie uns auf der Interpack 2026
- Besuchen Sie uns auf der EMO 2025
- Besuchen Sie Balluff auf der VISION 2026 in Stuttgart
- Besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2026
- Automatisierung einfacher, leistungsfähiger und zukunftssicher gestalten
- Besuchen Sie uns auf der automatica 2025
- The Future of Automation: Das Balluff Partner-Event
Besuchen Sie Balluff auf der VISION 2026 in Stuttgart
Jetzt kostenloses Ticket sichern
Die VISION 2026 in Stuttgart ist die internationale Leitmesse für Bildverarbeitung, Machine Vision und visuelle Automatisierung. Vom 06. bis 08. Oktober 2026 präsentiert Balluff innovative und zukunftssichere Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung – von leistungsstarken Standardkameras bis hin zu hochspezialisierten High-End-Systemen.
Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket für die VISION 2026 und erleben Sie modernste Kameratechnologien live am Balluff Messestand Halle 8, Stand D26.
YOUR VISION. OUR SOLUTION.
Von Standardkameras bis zu maßgeschneiderten Vision-Lösungen
Unter diesem Leitmotiv zeigen wir, wie moderne Industriekameras, Embedded Vision, 3D Vision und High-Speed Imaging die Automatisierung von morgen ermöglichen. Unsere Technologien erfüllen aktuelle Industriestandards, bieten langfristige Verfügbarkeit und berücksichtigen bereits heute die steigenden Anforderungen an die industrielle Cybersecurity
Unsere Highlights auf der VISION 2026
Automation Camera System
Was passiert, wenn klassische Machine-Vision-Architekturen konsequent hinterfragt werden? Entdecken Sie ein neues Konzept für industrielle Multi-Kamera-Systeme.Industriekameras für jede Anwendung
5GigE und 25GigE für maximale Vision-Performance
Balluffs Industriekameras kombinieren hohe Bandbreiten mit modernsten Technologien wie RDMA und GigE Vision 3.0.SWIR-Innovation trifft 5GigE Performance
Mit der weltweit kompaktesten gekühlten SWIR-Kamera setzt Balluff neue Maßstäbe bei Bildqualität, Integrationsfreundlichkeit und Datenübertragung.3D Vision
Zuverlässige 3D-Bildverarbeitung für Robotik, Logistik und Fertigung. Mit 3D-ToF-, Stereo- und Smart-Camera-Technologien ermöglicht Balluff die präzise Erfassung von Objekten, Positionen und Volumen für automatisierte Prozesse.Smart Vision
Smart-Kameras mit C-Mount-Anschluss vereinen Bildaufnahme, Verarbeitung und Auswertung in einem Gerät und ermöglichen den Einsatz einer Vielzahl industrieller Objektive.RadarImager
Zuverlässige Objekterkennung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, Staub, Schmutz oder anderen anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Sichern Sie sich Ihren Code für ein kostenfreies Messeticket.
Wir laden Sie ein und freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand. Sie können sich mit dem untenstehenden Formular Ihren Gutscheincode für einen kostenlosen Messeeintritt anfordern.
Formular ausfüllen und kostenfreien Ticketcode erhalten
Die Anzahl verfügbarer Codes ist begrenzt. Pro Person und E-Mail-Adresse kann nur ein Code angefragt werden. Sie erhalten den individuellen Ticketcode nach dem Absenden des Formulars per E-Mail. Wenn Sie in unseren Systemen bisher noch nicht hinterlegt sind, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse erst bestätigen, um den Code für eine kostenfreie Tageskarte zu erhalten. Mit der Anfrage des kostenfreien Gutscheincodes stimmen Sie auch der Anmeldung zu den Balluff News zu

Unsere SWIR-Kamera ist für den inspect Award 2026 nominiert!
Großartige Neuigkeiten: Unsere kompakte, gekühlte SWIR-Kamera wurde für den inspect – World of Vision Award 2026 in der Kategorie Vision nominiert.
Die Kamera kombiniert ein besonders platzsparendes Design mit einem innovativen Kühlkonzept für lüfterlosen Betrieb – ideal für die einfache Integration in industrielle Anwendungen. Zu den Vorteilen zählen:
Kompakte Integration in Maschinen und Anlagen
Zuverlässiger Betrieb ohne bewegliche Teile
Leistungsstarke SWIR-Bildgebung für Anwendungen, bei denen konventionelle Vision-Systeme an ihre Grenzen stoßen
Jetzt zählt Ihre Stimme!
Unterstützen Sie uns beim inspect Award 2026 und stimmen Sie für unsere SWIR-Kamera ab.
Die Abstimmung läuft bis zum 15. September 2026.
Unser Fachvortrag
Dienstag, 6. Oktober von 10:40 - 11:00 Uhr | Halle 8, Stand C70
Olaf Reuter, Produktmanager, Balluff GmbH
Multi Kamera Systeme neu gedacht: Weniger Aufwand, mehr Möglichkeiten
Das Automation Camera System reduziert die Komplexität industrieller Bildverarbeitung durch einen ganzheitlichen Systemansatz. Integrierte Kameras M30×60 Formfaktor, ein zentraler Master und ein einheitliches Verkabelungskonzept ermöglichen Multi Kamera Anwendungen mit geringerem Integrationsaufwand und niedrigeren Systemkosten.
Sprache: Englisch