¿Cuáles son los tipos de entradas digitales?
Los tres tipos de entrada según la norma IEC
La selección de las entradas digitales depende de sus características y es importante para los distintos sensores. La norma IEC 61131-2 define tres tipos de entradas digitales consumidoras de corriente. Las que consumen corriente son las que tienen la propiedad de consumir corriente. A continuación se describen los tres tipos de entradas digitales.
Tipo 1: contactos de conmutación mecánicos (conexión a 2 hilos) y sensores semiconductores (sólo conexión a 3 hilos)
Las entradas digitales de tipo 1 convierten las señales procedentes de dispositivos de conmutación electromecánicos (relés, pulsadores, etc.) con dos estados en un número binario (un bit). Sin embargo, estas entradas no pueden utilizarse para la conexión a 2 hilos de interruptores semiconductores (sensores, detectores de proximidad, ...). El tipo 1 se definió en la norma en una época en la que se utilizaban principalmente contactos mecánicos.
Tipo 2: Sensores semiconductores (conexión a 2 hilos)
Las entradas digitales de tipo 2 convierten las señales con dos estados posibles de los interruptores semiconductores en un número binario (un bit).
Las entradas de tipo 2
- tienen un mayor consumo de corriente y son más adecuadas para módulos con baja densidad de canales,
- pueden utilizarse para interruptores de proximidad de 2 hilos cuando se conectan según IEC 60947-5-2.
Tipo 3: Sensores semiconductores (conexión 2 hilos/3 hilos) - consumo reducido
Al igual que las entradas digitales de tipo 2, las entradas digitales de tipo 3 convierten las señales con dos estados posibles de los interruptores semiconductores (interruptores de proximidad de 2 hilos) en un número binario (un bit).
Las entradas de tipo 3
- tienen un consumo eléctrico inferior al de las entradas de tipo 2 (incluso a tensiones elevadas),
- tienen un menor consumo eléctrico, por lo que son muy adecuadas para módulos pequeños con alta densidad de canales,
- tienen una baja disipación de calor, lo que permite una mayor densidad de canales por módulo,
- proporcionan una corriente de señal cero a los sensores,
- pueden utilizarse para entradas de tipo 2 y de tipo 1,
- son compatibles con los dispositivos IEC 60947-5-2 (con una corriente menor en el estado desactivado).
La creciente demanda de tecnología de control en la industria exigía una mayor densidad de empaquetado para las entradas digitales. La definición de tipo 3 de la norma permite optimizar el espacio en el armario eléctrico y prescindir de la corriente de señal cero.
Límites de corriente y tensión para entradas digitales
La siguiente tabla muestra los valores límite especificados para las entradas digitales portadoras de corriente. Los valores límite de corriente y tensión se han tomado de la norma EN 61131-2:2003: