Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

IO-Link: Soluciones inteligentes para la automatización moderna

Mejora de la calidad del proceso con IO-Link

Mejora de la calidad del proceso con IO-Link

Con IO-Link puede confiar en una solución de comunicación preparada para el futuro que lleva su automatización a un nuevo nivel.

Balluff ofrece productos aptos para IO-Link que han sido desarrollados especialmente para optimizar los procesos industriales y llevar la comunicación de datos a un nuevo nivel. Con una de las mayores carteras de productos IO-Link, Balluff desarrolla la solución adecuada para sus necesidades.

Nuestra gama incluye sensores con diferentes principios funcionales, así como un amplio espectro de redes y tecnología de conexión de este modo, Balluff es compatible con todos los protocolos de bus de campo con sistemas de bus de campo como Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link y EtherCAT, hablamos de IO-Link en todos los ámbitos. Nuestra gama de productos también incluye las últimas tecnologías preparadas para el futuro, como IO-Link Wireless e IO-Link Safety.

Balluff ofrece módulos maestros IO-Link que conectan sensores y actuadores inteligentes al controlador. Para la conexión de dispositivos binarios o analógicos ofrecemos los correspondientes concentradores de sensores y actuadores. Sus ventajas con nuestros maestros IO-Link:

  • Capacidad multiprotocolo: Compatibilidad con protocolos como PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT, por lo que pueden integrarse en casi cualquier entorno de control.

  • Interfaz web: Configuración y gestión sencillas a través de interfaces fáciles de usar, que facilitan enormemente la implementación.

  • Monitorización de energía integrada: Supervise el consumo de energía en tiempo real para identificar posibles ahorros energéticos.


Nuestra cartera incluye sensores con diferentes principios funcionales que pueden integrarse perfectamente en sistemas IO-Link:

  • Sensores inductivos: Ideales para la detección sin contacto de objetos metálicos. IO-Link permite ajustar con precisión las distancias de conmutación y leer datos de diagnóstico como la temperatura o los límites de desgaste.

  • Sensores capacitivos: Perfectos para detectar niveles de llenado o la presencia de objetos no metálicos. La sensibilidad y el comportamiento de conmutación se pueden configurar de forma óptima a través de IO-Link.

  • Sensores optoelectrónicos: Con IO-Link, no sólo transmiten el estado de conmutación, sino también información adicional como la intensidad de la señal o el diagnóstico de fallos, lo que aumenta la disponibilidad del sistema.


IO-Link en RFID: identificación y adquisición de datos inteligentes

La combinación de IO-Link y la tecnología RFID es una potente solución para optimizar los procesos industriales. La RFID permite la identificación sin contacto y el seguimiento de objetos, lo que aumenta la eficacia en la producción y la logística. Como interfaz estandarizada, IO-Link simplifica la comunicación entre el sistema RFID y el nivel de control. En general, la integración de RFID con IO-Link conduce a un aumento significativo de la automatización, la transparencia y la eficiencia en la automatización industrial.


Sensores de visión con IO-Link: Inspección óptica precisa y transmisión de datos fiable

IO-Link simplifica la instalación y el uso de sensores de visión e identificación en el procesamiento industrial de imágenes mediante una conexión en red estandarizada, una parametrización centralizada y una integración sencilla. La transmisión fiable de datos de proceso y diagnóstico facilita el mantenimiento y la supervisión, incluso en sistemas de automatización complejos. La comunicación bidireccional entre el sensor y la interfaz IO-Link permite el uso de funciones inteligentes como los datos de Condition Monitoring.

La combinación de tecnología de sensores inteligentes e IO-Link crea una solución flexible y eficaz que satisface las crecientes demandas de máxima calidad y gran flexibilidad en los entornos modernos de fabricación y logística.

Ventajas de IO-Link

Benefíciese de una instalación rápida, una parametrización sencilla y un diagnóstico continuo para obtener la máxima flexibilidad y reducir los costes operativos.
Más información

Aplicaciones: El uso versátil de IO-Link en la industria

IO-Link se utiliza en numerosos sectores y aplicaciones para que los procesos de automatización sean más eficaces, transparentes y flexibles. Esta tecnología se utiliza sobre todo en la tecnología de fabricación, la logística, la industria alimentaria y de bebidas y la automoción. En las líneas de producción, IO-Link permite registrar y transmitir con precisión los datos de los sensores en tiempo real. En la monitorización de estado, los sensores IO-Link proporcionan información continua para predecir los intervalos de mantenimiento y prevenir averías.

IO-Link también desempeña un papel fundamental en robótica, ya que la tecnología inalámbrica IO-Link aumenta la libertad de movimiento de los robots y facilita la instalación en zonas de difícil acceso.

Gracias a la posibilidad de transferir datos IO-Link a sistemas en la nube, los datos globales de producción pueden evaluarse de forma centralizada y utilizarse para optimizar los procesos. IO-Link crea así la base para los conceptos de fábrica inteligente y apoya a las empresas en su camino hacia la Industria 4.0.

Hablamos IO-Link

Balluff le ofrece una amplia cartera IO-Link compatible con todos los protocolos de bus de campo habituales. Junto con usted desarrollamos soluciones para la automatización industrial que se adaptan exactamente a sus necesidades y que pueden utilizarse en todo el mundo.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?