Cambios de formato más rápidos con IO-Link, RFID e indicadores de posición digitales.
Tiempos de cambio hasta un 30 % más cortos con menos errores de configuración.
Industria: Industria del embalaje | Cliente: Líder mundial en la fabricación de alimentos.
Un fabricante líder mundial de alimentos buscaba maneras de aumentar la eficiencia de la producción y el tiempo de actividad de sus máquinas. Tras evaluar diversas soluciones, la empresa optó por implementar una combinación de las tecnologías Balluff RFID, SmartLight e IO-Link en una máquina etiquetadora de latas de café para realizar cambios de formato más rápidos y fiables.
La situación
La máquina procesa cinco tamaños de latas diferentes, desde la más pequeña de 400 g hasta la más grande de 1700 g. Las considerables diferencias de tamaño dificultan los cambios de formato, especialmente al alternar entre las latas más pequeñas y las más grandes.
Esta línea de producción en particular tiene una alta demanda comercial y debe operar las 24 horas del día. La máquina, con sus doce puntos de cambio de formato, se había convertido en un cuello de botella durante los cambios, por lo que era crucial minimizar el tiempo de inactividad para satisfacer la demanda requerida.
El desafío
El mayor desafío fue reducir el tiempo de inactividad durante los cambios de formato y mejorar la puesta en marcha de la línea de producción tras el cambio. Cada minuto ahorrado en este aspecto se puede utilizar para una producción más valiosa. También era importante reducir las necesidades de capacitación y personal. Los empleados buenos y cualificados son difíciles de encontrar y más caros.
En definitiva, el reto consistía en aumentar la productividad y la rentabilidad de esta línea de producción para fabricar más productos con menos dinero.
Tecnología Balluff en uso
Para optimizar el proceso, el cliente implementó una combinación de tecnología RFID de Balluff, indicadores de posición digitales, luces inteligentes y dispositivos compatibles con IO-Link.
La tecnología RFID identificó automáticamente las piezas y herramientas del formato correcto antes de que comenzara la producción, asegurando que la máquina estuviera configurada correctamente para el formato de lata seleccionado. Los indicadores de posición digitales Balluff y SmartLights guiaron a los operarios paso a paso durante el proceso de cambio con instrucciones visuales claras. IO-Link permitió una comunicación transparente entre los sensores, los actuadores y el sistema de control de la máquina, de modo que el estado de todos los ajustes siempre fue claramente visible.
Resultados
Los efectos fueron inmediatos:
-
Arriba a Tiempos de cambio un 30 % más cortos mediante una mayor transparencia durante la configuración y una verificación más rápida de los ajustes de la máquina.
-
Alrededor 50% menos errores relacionados con la configuración Gracias a la verificación de formato basada en RFID.
-
Arriba a 25% menos de esfuerzo de capacitación para los operadores mediante pantallas de estado intuitivas y una verificación simplificada de los ajustes con indicadores de posición digitales y luces inteligentes.
-
Mejora de la calidad del producto y mayor fiabilidad del proceso gracias a la verificación de los ajustes de la máquina y a la retroalimentación en tiempo real de los dispositivos IO-Link.
-
Mayor disponibilidad de la maquinaria y mayor eficacia general de los equipos (OEE).
Beneficios para el cliente
Lo que antes era un proceso complejo y que dependía en gran medida de la experiencia, se ha convertido en un procedimiento reproducible y extremadamente fiable. Los operarios ahora pueden realizar cambios de formato de forma más rápida y segura, mientras que los equipos de producción se benefician de menos errores, una alta calidad constante y una reducción del tiempo de inactividad.
Al combinar RFID para la identificación de formatos, indicadores de posición digitales para un ajuste preciso de la máquina, SmartLight para una visualización clara del estado de la máquina e IO-Link para una comunicación y diagnóstico fluidos, el cliente pudo reducir los tiempos de cambio, disminuir los errores de configuración y aumentar la disponibilidad de su máquina etiquetadora de latas.
Un aviso: Los porcentajes mostrados representan los beneficios típicos que se pueden obtener para el cliente en aplicaciones de embalaje con procesos de cambio de formato. Son ejemplos ilustrativos y no se basan en mediciones de una instalación específica.
Productos
Maestro IO-Link
- Special characteristics
- Washdown
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 4 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 16 A
- Corriente total UA, actuador
- 16 A
- Material de carcasa
-
Plástico
Acero fino, Inserts - Dimensiones
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Versión IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- Sí
- No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
Indicadores de posición digitales
- Indicación
-
Pantalla digital
12 characters - Tipo de árbol
- Árbol hueco
- Diámetro de árbol
- 20 mm
- Resolución rotativa
- 14000 ppr
- Repetibilidad
- ± 1 Inkrement
- Desviación máxima en la linealidad
- ±1°
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Velocidad máx.
- 600 1/min
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Material de carcasa
- PA 12
- Grado de protección
- IP69K, IP68
- Secondary features
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de medición
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Asignación de pines - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Secondary features for condition monitoring
-
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Control de la temperatura interna
Detección de humedad interna
SmartLight – Luces LED apilables
- Principio de funcionamiento
- Luz indicadora con módulo acústico y luz estroboscópica
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 5-polos
- Segmentos, número máx.
- 6
- Colores predefinidos
-
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volumen máx.
- 95 dB
- Posibilidad de ajuste
-
Display
Strobe light
Volumen - Función adicional
- Extended mode
- Dimensiones
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente
PBT GF30 - Fijación
- Tuerca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 24 bytes
Lectores RFID de alta frecuencia (13,56 MHz)
- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- 25 x 10 x 50 mm
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Forma de la antena
- Circular
- Tipos de soportes de datos compatibles
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS, ABS-GF16
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Interfaz
- IO-Link 1.1
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC