Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

La inteligencia incluía

Posicionamiento preciso para grúas

Posicionamiento preciso para grúas

Industria:Grúas para almacenamiento |Cliente:Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

Bang fabrica grúas de proceso y transporte de herramientas para cargas de hasta 500 toneladas para las industrias automotriz, siderúrgica y energética. Cuando los clientes exigen la máxima fiabilidad, precisión de posicionamiento y un funcionamiento sin problemas de sus sistemas de manipulación e intralogística semiautomatizados o totalmente automatizados, este especialista en grúas confía en los sistemas de sensores de Balluff.


La situación

Especialmente en el ámbito de la intralogística, con grúas, el operador y el sistema de control deben conocer siempre con precisión la posición absoluta de la grúa. Esto cobra especial importancia cuando dos o más grúas se desplazan sobre la misma vía.
Los sistemas ópticos alcanzan sus límites cuando el nivel de contaminación en una sala es alto o cuando las grúas operan al aire libre.

El desafío

La tarea consistía en encontrar un sistema que fuera absolutamente fiable y que pudiera integrarse en los sistemas existentes sin un esfuerzo significativo de montaje y mantenimiento.
Además, el sistema debe ser capaz de moverse a posiciones con una precisión repetible en el rango milimétrico, permitiendo así un control autónomo seguro.

La solución

Balluff ofrece un sistema de encoder lineal absoluto diseñado específicamente para grúas como estas y para cualquier aplicación que requiera la máxima precisión en la medición de posición y velocidad a larga distancia. El sistema LDPS permite determinar posiciones a distancias de hasta 1500 metros con una repetibilidad de ±0,5 mm.

El sistema de posicionamiento de largo alcance funciona sin desgaste ni mantenimiento y es insensible a golpes, vibraciones y contaminación.
Solo requiere un sensor que se desplace con la grúa e imanes montados estáticamente a lo largo de la trayectoria de desplazamiento.

Gracias a esta tecnología, Bang ahora puede controlar la grúa de forma totalmente autónoma. Los datos de posición precisos del sistema de control evitan costosas colisiones. Además, ahora es posible integrar de forma fiable en el proceso información como zonas restringidas u objetos restringidos.

¿Cómo funciona eso?

Para utilizar este robusto y duradero sistema IP67, los imanes se montan sobre un riel fijo debajo de la grúa móvil. El sensor se monta sobre la grúa móvil y se desplaza sobre los imanes. Esto hace que el sistema sea completamente inmune al desgaste y a la acción de la luz y el polvo.

Las distancias entre los imanes fijos y el sensor móvil varían desde un máximo de 15 mm hasta 56 mm.

Lo especial de este sistema es que no requiere un montaje de imanes de alta precisión para obtener un resultado perfecto. La posición de los imanes se calibra automáticamente en el bloque de funciones incluido para Siemens TiA. No necesita programarlo usted mismo. Recibirá una solución completa adaptada a sus necesidades.

El sistema de medición de posición, de aproximadamente 4 metros de longitud y que se desplaza con la grúa, detecta los sensores de posición instalados a lo largo de su trayectoria según un patrón predefinido y calcula la posición absoluta de la grúa. El sistema de posicionamiento a larga distancia resulta ideal cuando es fundamental conocer esta posición, incluso en condiciones adversas.


Tus ventajas

  • LDPS le permite automatizar completamente su almacén.
  • LDPS le ahorra dinero mediante métodos eficaces
  • LDPS evitará errores manuales y colisiones.
  • El LDPS no se desgasta y es fácil de instalar.
  • LDPS es ideal para modernizar su máquina.


Los productos

Nuestro sistema de posicionamiento de largo alcance está disponible como "LDPS - hasta 250 m" y como "X-LDPS - hasta 1500 m".

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?