Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Los cambios de formato automatizados con guías digitales reducen los desperdicios y el tiempo de inactividad.

Evite el error humano mediante la conversión automatizada

Los cambios de formato automatizados con guías digitales reducen los desperdicios y el tiempo de inactividad.

Debido a que los frecuentes cambios manuales de formato en su prensa de impresión generaban desperdicio de material y daños en las herramientas, una empresa de procesamiento de metales con sede en Michigan buscó una solución rentable que no requiriera reemplazar las máquinas obsoletas.

La empresa pudo automatizar este proceso conectando un PLC existente a un mini-master IO-Link montado en la máquina e instalando indicadores de posición digitales (BDG) en los tres ejes de los rodillos enderezadores.

El PLC se programó con las posiciones requeridas para las enderezadoras en cada cambio de formato. Para iniciar un cambio de formato, un motor gira los ejes de los rodillos de alimentación hasta la posición deseada. Durante todo el proceso, el BDG proporciona una indicación visual cuando cada eje está en la posición correcta. Solo cuando el BDG confirma que todas las piezas están correctamente colocadas, puede comenzar el trabajo.

Al automatizar este proceso en solo una de sus prensas, pudieron ahorrar costos y tiempos de inactividad significativos sin necesidad de realizar costosas modificaciones.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?