Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sistema de procesamiento de imágenes modular y ampliable de forma flexible

Fácil escalabilidad mediante funciones inteligentes

Fácil escalabilidad mediante funciones inteligentes

Industria:Control de calidad en la producción automotriz |Cliente:Automatización de Calidad GmbH

Quality Automation GmbH lleva desde su fundación en el año 2000 trabajando en el ámbito de la automatización de la producción y la fabricación, garantizando la eficiencia y la seguridad en la producción a nivel mundial y cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Entre sus clientes se encuentran empresas de los sectores médico, de bienes de consumo y automotriz.


La situación

Se espera que los proveedores, sobre todo en grandes industrias como la automotriz, entreguen productos con documentación que garantice una calidad del 100%, a menudo bajo una fuerte presión sobre los precios. En la mayoría de los casos, esto solo se logra mediante el uso de tecnología de automatización combinada con el procesamiento de imágenes industriales.

El desafío

Un cliente de Quality Automation, cuya planta fabrica diversos tipos de vehículos, buscaba un sistema para realizar comprobaciones específicas según distintos criterios en la producción de turismos. Anteriormente, estos criterios eran verificados por operarios de línea, y las evaluaciones variaban según el turno. Mantener un estándar uniforme también resultaba exigente para los operarios al final de cada turno. Para liberarlos de esta tarea, el sistema automatizado primero debe leer un código de barras para identificar el tipo de vehículo. A continuación, debe realizar comprobaciones de presencia, mediciones y reconocimiento de patrones específicos para cada tipo de vehículo. El sistema debe responder a las siguientes preguntas: ¿Están presentes todos los tornillos y juntas? ¿Están los cables montados con los códigos de color correctos? ¿Están los conectores correctamente enchufados? ¿Cuál es la posición de una brida específica con respecto al resto del vehículo? ¿Cuál es la orientación de cada componente montado? ¿Está instalado el componente correcto? Todos estos son requisitos y preguntas diversos que exigen una mayor personalización.

La solución

Con dos sistemas de procesamiento de imágenes, el cliente ha logrado un alto nivel constante de control de calidad. Los datos adquiridos por estos sistemas, así como las imágenes de defectos, se almacenan en un sistema central. Esto garantiza una documentación completa de los criterios verificados, y los defectos pueden analizarse incluso mucho después de que el vehículo haya salido de la línea de producción. Gracias a la escalabilidad del sistema de procesamiento de imágenes, el cliente puede extender el control de calidad a otras áreas posteriormente. Esta expansión no se limita al número de cámaras industriales utilizadas. El sistema modular de cámaras industriales de Balluff permite una automatización de calidad mediante una amplia variedad de sensores, filtros, monturas de lentes, interfaces, tipos de carcasa y clases de protección, lo que permite hasta 80 000 combinaciones diferentes de cámaras industriales. Esto garantiza que se disponga de la cámara industrial adecuada para cada aplicación posible.

¿Cómo funciona eso?

El primer sistema de control de asistencia cuenta con seis cámaras industriales, mientras que el segundo, para medición y reconocimiento de patrones, está equipado con nueve. Cada cámara industrial captura una característica a inspeccionar. Ambos sistemas de procesamiento de imágenes reciben información de un sistema maestro que especifica el tipo de vehículo a inspeccionar.

En consecuencia, los valores límite necesarios también se envían a los sistemas de procesamiento de imágenes. Estos sistemas verifican las características y los resultados se visualizan en una pantalla de monitorización en las estaciones de inspección.

El operador del sistema tiene entonces la oportunidad de corregir los problemas detectados y, posteriormente, hacer que los sistemas de procesamiento de imágenes los revisen de nuevo.


Las ventajas

¿Cuáles son las características más importantes de tu aplicación?

  • FPGA (Matriz de puertas programables en campo)
  • 64 MB de almacenamiento de imágenes
  • Conectores de grado industrial
  • Función inteligente: SmartFrameRecall
  • Función inteligente: Limitador de ancho de banda


Los productos

Quality Automation confía en la serie Gigabit Ethernet para sus sistemas modulares de procesamiento de imágenes.BVS CA-GX0 - PoE industrial, que está idealmente equipada para su uso en entornos hostiles con conectores de rosca de grado industrial y cuenta con las funciones inteligentes necesarias con FPGA y memoria de imagen.

Recomendaciones

La combinación del almacenamiento de imágenes y funciones inteligentes como la limitación del ancho de banda o SmartFrameRecall garantiza el funcionamiento seguro de múltiples cámaras industriales en un mismo sistema sin pérdida de imagen.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?