Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Actores clave en la automatización descentralizada

Fuentes de alimentación de campo BAE con interfaz IO-Link

Actores clave en la automatización descentralizada

Las fuentes de alimentación BAE, con cuatro fusibles electrónicos integrados, son una atractiva solución integral: gracias a sus cables cortos, secciones transversales reducidas y un formato compacto, ahorra costes y espacio. La implementación descentralizada directamente sobre el terreno reduce significativamente los costes de planificación, logística y cableado. La interfaz IO-Link permite la parametrización remota y la monitorización del estado.

Las características especiales

  • Carcasa IP65/IP67 sin fundición
  • hasta 12 A de potencia continua por canal (5 s hasta 40 A de potencia total)
  • Eficiencia superior al 95,6%
  • Dispositivos monofásicos o trifásicos, opcionalmente en versión 7/8" o M12
  • dos salidas con cuatro canales fusionados (UA y US separados)
  • Monitorización de condiciones y parametrización remota mediante IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?