Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Altamente preciso, robusto y rápido, incluso en los espacios más reducidos

Sistemas de medición de ángulos BML con discos magnéticos planos

Sistemas de medición de ángulos de disco magnético BML

Los sensores compactos BML con codificación magnética se desarrollaron para un posicionamiento preciso y la detección de velocidad en aplicaciones altamente dinámicas. Estos discos con codificación magnética, especialmente planos, amplían ahora la gama de productos de Balluff.

Los discos codificados magnéticamente de Balluff se distinguen por su precisión y calidad de magnetización. Funcionan sin punto de referencia, lo que garantiza que la posición exacta del accionamiento se conozca en todo momento. El sistema funciona con la máxima precisión incluso en diámetros grandes, a la vez que ahorra espacio y, por lo tanto, es fácil de integrar en accionamientos eléctricos y ejes de accionamiento extremadamente compactos. Para aplicaciones de alto volumen, los discos codificados completamente también pueden utilizarse con circuitos integrados de codificador fuera de eje disponibles comercialmente.

Las características especiales

  • Se puede integrar gracias a su baja altura de instalación.
  • robusto, resistente a la suciedad
  • medición precisa y absoluta
  • amplia gama de diámetros

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?