Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Asegurar movimientos controlados

Asegurar movimientos controlados

Nuestros sensores de campo magnético detectan de manera confiable las posiciones finales del pistón en cilindros neumáticos para garantizar el movimiento adecuado de la máquina de fabricación de neumáticos. Estos sensores controlan la posición del pistón sin contacto y sin desgaste. Además, puede instalar los sensores de campo magnético directamente en la ranura del cilindro. Esto asegura una sujeción estable y los hace ideales para el montaje empotrado en aplicaciones de espacio crítico.

Características

  • Amplio rango de temperatura: -25...85°C
  • Protección IP67
  • Fácil de integrar con su característica de forma pequeña

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?