Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Visualización fácil de los estados operativos

Nunca fue tan fácil tener más flexibilidad

Visualización fácil de los estados operativos

Todavía no es posible prever todas las exigencias que planteará la fábrica inteligente. Pero para visualizar su automatización, usted hoy puede obtener un dispositivo IO-Link moderno que tiene aplicaciones virtualmente ilimitadas y está equipado de manera ideal para el futuro.

El semáforo LED con interfaz IO-Link le ofrece una flexibilidad previamente inconcebible, ya que con SmartLight de Balluff usted puede representar los estados operativos en detalle. Incluso, puede ver tendencias y progresiones. El SmartLight tiene tres modos diferentes.

Usted puede mostrar una amplia gama de señales de color en segmentos de libre configuración (modo Segmento), usar la pantalla de progresión de color para representar variables como el nivel, la posición o la temperatura (modo Nivel) y operar una luz de funcionamiento automática, con color de libre programación en primer plano o de fondo (modo Luz de funcionamiento). Lo mejor es que: Usted puede cambiar a cualquier modo sobre la marcha. Los colores también se pueden cambiar en medio de la operación, porque usted configura el SmartLight de manera simple desde el controlador. Así que olvídese de la engorrosa reconfiguración mecánica de los semáforos tradicionales. Contrariamente a esos sistemas más antiguos, usted puede especificar individualmente los colores y las zonas según el número, el tamaño y la definición del color.

Como todos los dispositivos IO-Link, el SmartLight es fácil de conectar e instalar. Todo lo que necesita es un cable para sensor de 3 conductores para conectarlo a su sistema y tener acceso inmediato a toda la funcionalidad.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?