Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cambio de formato

EMBALAJE SECUNDARIO

Las máquinas de envasado modernas deben gestionar los frecuentes cambios de producto y formato en aplicaciones de envasado secundario, como el embalaje en cajas y cartones, manteniendo una alta productividad y una calidad constante. Los ajustes manuales y la instalación incorrecta de las piezas de cambio son una causa común de retrasos en la configuración, errores y paradas no planificadas.

Al combinar el seguimiento inteligente de la posición con la identificación por RFID, los ajustes de formato se vuelven más rápidos, seguros y totalmente repetibles. Los sensores de posición supervisan y confirman continuamente la correcta alineación de guías, rieles, alimentadores y actuadores, mientras que la RFID verifica la instalación de las herramientas, piezas de cambio y formatos correctos antes de que comience la producción. Esto permite cambios de formato fiables y predefinidos con una mínima intervención del operario, tiempos de cambio más rápidos y una mayor flexibilidad de la máquina.

Las ventajas más importantes

  • Conversiones más rápidas y fiables
    Gracias a la retroalimentación automática de la posición y al reconocimiento de herramientas, se elimina el método manual de prueba y error, lo que reduce significativamente el tiempo de configuración al cambiar de formato.

  • Comprobación de formato sin errores
    La tecnología RFID garantiza que se utilicen las piezas de repuesto y las herramientas correctas, evitando así formatos incorrectos que podrían provocar desperdicios, paradas de la máquina o daños en el producto.

  • Configuración consistente y repetible
    Los sensores de posición almacenan y recuperan puntos de ajuste, lo que permite configurar formatos precisos y predefinidos para diferentes productos, turnos y operarios.

  • Menor dependencia del operador
    Los ajustes guiados y validados minimizan la dependencia de la experiencia de los empleados individuales, mejoran la estabilidad del proceso y reducen el esfuerzo de capacitación.

  • Mayor OEE y flexibilidad de la máquina
    Los tiempos de cambio más cortos, la reducción de errores de configuración y los procesos de ajuste predecibles contribuyen directamente a una mayor productividad y a una respuesta más rápida a las cambiantes demandas del mercado.

BIP001F

sensores de posición inductivos

BNI00L1

Módulos de red con multiprotocolo

BDG0291

Indicadores de posición digitales

BNI00L1

Módulos de red con multiprotocolo

BIS01E2

Lector RFID HF (13,56 MHz)

BIP001F

sensores de posición inductivos

Dimensiones
149.5 x 21 x 22 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Rango de medición
0...133 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Repetibilidad según BWN
±80 µm
Desviación máxima en la linealidad
±400 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto
BNI00L1

Módulos de red con multiprotocolo

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
0.25 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BDG0291

Indicadores de posición digitales

Indicación
Pantalla digital
12 characters
Tipo de árbol
Árbol hueco
Diámetro de árbol
20 mm
Resolución rotativa
14000 ppr
Repetibilidad
± 1 Inkrement
Desviación máxima en la linealidad
±1°
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Velocidad máx.
600 1/min
Interfaz
IO-Link 1.1
Material de carcasa
PA 12
Grado de protección
IP69K, IP68
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de medición
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Asignación de pines
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Control de la temperatura interna
Detección de humedad interna
Más detalles del producto
BNI00L1

Módulos de red con multiprotocolo

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
0.25 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BIS01E2

Lector RFID HF (13,56 MHz)

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
25 x 10 x 50 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS, ABS-GF16
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Interfaz
IO-Link 1.1
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Más detalles del producto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?