Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Camión de Bomberos: Monitoreo de la Presión del Agua

Camión de Bomberos: Monitoreo de la Presión del Agua

Los sensores de presión de Balluff ayudan en la operación fiable de camiones de bomberos monitoreando la presión del agua. Los sensores miden constantemente la presión del agua en un rango de presión de hasta 50 bar y permiten su regulación. Estos sensores extremadamente compactos son fáciles de instalar con el conector M12 y gracias a su carcasa de acero inoxidable son muy robustos.

Características

  • Amplio rango de temperatura tanto para el medio como para el medio ambiente
  • Ahorran espacio

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?