Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Captura de chapa en entornos difíciles

Sensores inductivos BES

Captura de chapa en entornos difíciles

Nuestros sensores inductivos totalmente metálicos están especialmente diseñados para su uso en condiciones ambientales extremas: La carcasa y el frontal del sensor son de acero inoxidable, la robusta superficie activa soporta impactos y cargas mecánicas. Así, incluso en el duro entorno del taller de prensado, los sensores detectan de forma fiable si se está colocando una pieza en bruto en la cinta transportadora y, gracias a su extrema resistencia, también le ayudan a reducir los costes de mantenimiento y a aumentar la disponibilidad de la planta.

Las características especiales

  • extremadamente robusto
  • alta distancia de conmutación
  • Sensores de factor 1 y sensores selectivos (ferrosos/no ferrosos)
  • Varios diseños y tamaños

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?