Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Codificadores rotativos para aplicaciones industriales con alta precisión

Con codificador rotatorio BDG

Codificadores rotativos para aplicaciones industriales con alta precisión

Los codificadores rotatorios Balluff se utilizan donde sea necesario medir longitudes, posiciones, velocidades o movimientos rotatorios, así como ángulos o velocidades angulares. Convierten los movimientos mecánicos en señales eléctricas digitales.

Balluff ofrece diferentes principios de medición según la aplicación. Los codificadores ópticos se utilizan a menudo cuando se requiere alta resolución. Los codificadores magnéticos se utilizan en condiciones ambientales adversas. Además, los codificadores están disponibles en una versión resistente a la corrosión con carcasa de acero inoxidable y grado de protección IP69K.

Las características especiales

  • sin desgaste
  • interfaz incremental o absoluta
  • alta resolución hasta 16 bits/revolución
  • Disponibles variantes de una y varias vueltas
  • Multivuelta hasta 243 revoluciones
  • Disponibles variantes para ejes huecos, ejes huecos y ejes macizos.
  • Construcción robusta para condiciones ambientales adversas

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?