Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Comprobación de la holgura de la cinta de metal

Comprobación de la holgura de la cinta de metal

Nuestros sensores ultrasónicos BUS con una señal de salida continua ayudan en la alimentación automática de cintas de metal. La velocidad de alimentación corresponde con la velocidad del ciclo de la prensa. La distancia entre la chapa y el sensor se proporciona como una señal para controlar la velocidad del motor.

Las características

  • Precisión extrema con alta resolución y sin zonas ciegas
  • Inmunes al color, la transparencia, las propiedades de reflexión y el acabado de la superficie del objeto.
  • Inigualable en entornos críticos

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?