Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Compruebe la correcta instalación de los componentes de la puerta

Compruebe la correcta instalación de los componentes de la puerta

Los componentes del vehículo, como las puertas, están cada vez más equipados y hay un número cada vez mayor de variantes de modelos en el mercado. Por ejemplo, numerosas piezas individuales como reguladores de ventanas, unidades de control de puertas, sensores, manijas de puertas interiores y cerraduras de puertas deben instalarse en una puerta y colocarse correctamente. Por tanto, los controles de calidad durante el proceso de producción de las puertas de los automóviles son fundamentales. Con nuestra SmartCamera BVS SC, por ejemplo, puede comprobar automáticamente la correcta instalación del elevavidrios eléctrico en el módulo de la puerta. Con su operación simple, apoyada por software, la cámara de manejo intuitivo puede integrarse rápidamente en sus procesos. No sólo ofrece imágenes brillantes, sino que también incluye todo lo que facilita su uso: software, ayuda en línea, una interfaz gráfica, herramientas de ayuda y un manual. Además, te ofrecemos un amplio portafolio de accesorios como lentes, iluminación y accesorios de montaje. Y nuestra cámara le permite transmitir solo la información necesaria para las ejecuciones de control a través de la red de procesos. Todos los demás datos se enrutan a una red Gigabit Ethernet separada. Esto reduce la carga de datos y protege su red de procesos.

Las características

  • Gestión de datos inteligente para limitar la carga en el bus de campo
  • Fácil configuración y operación intuitiva, no se requieren conocimientos previos
  • Software de aplicación universal para diferentes cámaras
  • Visualización y control directo de los procesos de producción a través de la interfaz IO-Link
  • Es posible un acceso rápido a través de la interfaz web integrada (acceso remoto)

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?