Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de acceso

Control de acceso

Con los sistemas industriales de RFID (Identificación por radiofrecuencia), puede restringir el acceso a las máquinas para brindar seguridad y evitar manipulaciones externas . Distinguir entre personas permite dar acceso limitado a determinadas pantallas. Las vistas de la interfaz pueden cambiarse automáticamente, además de que el control de acceso permite visualizar los tiempos de trabajo de los operadores y realizar un mantenimiento regular.

Características

  • Lectura fiable a través de una pared de acero inoxidable de 3 mm de grosor en una antena de RFID de 125 kHz
  • Controles colgantes con teclas codificadas por color para diversos roles de usuario

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?