Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de la dinámica de conducción y detección de carga con RFID para vehículos de transporte automatizados

Vehículo de transporte sin conductor

Los vehículos de guiado automático (AGV) son indispensables para el flujo interno de materiales. Garantizan que los materiales de producción necesarios lleguen automáticamente a su destino a través de largas distancias y con un alto grado de seguridad personal.

Los sistemas RFID ofrecen conceptos de éxito para el control de la dinámica de conducción y el reconocimiento de posiciones para gestionar de forma óptima los requisitos individuales. La dinámica de conducción puede controlarse con soportes de datos integrados en el suelo. Los vehículos frenan perfectamente en las curvas y aceleran de forma óptima en los tramos rectos. Además, los soportes de datos garantizan la correcta identificación de la posición de estacionamiento, la posición de carga y descarga, la posición de evasión y la posición de carga. Al mismo tiempo, el sistema RFID proporciona información sobre la ubicación de cada AGV. De este modo, el despliegue y la utilización se conocen en todo momento. Además, las unidades de lectura/escritura de los AGV pueden identificar los soportes de datos de las cargas y contenedores y, de este modo, proporcionar información sobre los materiales transportados.

El uso de cabezales de lectura/escritura BIS M en un diseño de gran tamaño garantiza largos alcances de lectura, de modo que los soportes de datos se detectan sin problemas a pesar de la distancia al suelo. La rápida velocidad de transferencia de los sistemas BIS M permite transferir los datos de pasada.

  • Soportes de datos planos y de gran tamaño para su colocación en el suelo
  • Largo alcance de lectura y rápida velocidad de transmisión para una transmisión dinámica de datos sobre la marcha

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?