Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de las posiciones de los dispositivos de pipeteo

Control de las posiciones de los dispositivos de pipeteo

Al poder integrarse sin hardware ni software adicional, nuestros sensores de medición de posición lineal con codificación magnética registran los valores de posición en tiempo real y los transmiten muy rápidamente al sistema de control del accionamiento. Pueden integrarse sin hardware ni software adicional. Pueden garantizar un posicionamiento preciso para eliminar la contaminación cruzada y la pérdida de líquido. Elija entre sistemas incrementales con homing o sistemas absolutos para disponer inmediatamente del valor de posición justo después de la conexión.

Las características

  • Excelente precisión incluso a altas velocidades
  • Principio de medición absoluta - fácil de poner en marcha y sin necesidad de configuración
  • LED de diagnóstico y capacidades ampliadas de configuración y diagnóstico

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?