Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de posicionamiento de accionamientos lineales

Control de posicionamiento de accionamiento lineales

Las posiciones de destino libremente seleccionables aumentan la flexibilidad de los accionamientos lineales con medición de desplazamiento integrada. El encoder magnético altamente compacto es todo lo que se necesita para actualizar las unidades de posicionamiento, incluyendo al eje de posición controlada. Y es notablemente económico, ya que el sistema es fácil de adaptar. Además, puede evaluar continuamente la calidad de la señal y el estado del sistema o leerlo cómodamente desde el LED incorporado. Esto ayuda a la instalación, la puesta en marcha, el funcionamiento normal y la configuración, cuando, por ejemplo, la máquina necesita ser cambiada.

Las características

  • Extremadamente precisos, incluso a velocidades muy bajas
  • Sin contacto y sin mantenimiento
  • Interfaces absolutas: SSi y BiSS C

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?