Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de tráfico inteligente para una circulación fluida

Análisis confiable del tráfico con cámaras industriales Balluff

Control de tráfico inteligente para una circulación fluida

Un flujo de tráfico eficiente requiere datos de tráfico confiables en tiempo real. Las cámaras industriales permiten una supervisión precisa del tráfico y proporcionan imágenes de alta resolución para el monitoreo y análisis del flujo vehicular. Las cámaras industriales de Balluff capturan continuamente las condiciones del tráfico y ofrecen datos de imagen estables incluso bajo condiciones de iluminación cambiantes, altas velocidades y condiciones climáticas adversas.

Estos datos de imagen constituyen la base para aplicaciones como la detección de congestión vehicular, la detección de vehículos y el reconocimiento de placas, que pueden utilizarse en sistemas de nivel superior para el análisis del tráfico y la gestión adaptativa de la circulación.

Áreas típicas de aplicación:

  • Monitoreo del tráfico en carreteras y autopistas

  • Detección del volumen de tráfico y de congestiones

  • Soporte para sistemas de peaje y control de acceso

  • Integración con sistemas de reconocimiento automático de placas (ANPR)

  • Base para el análisis y la optimización del flujo de tráfico

Las características especiales:

  • Los más recientes sensores de imagen Sony permiten detectar incluso los detalles más pequeños en entornos de tráfico.
  • Transmisión de datos de alta velocidad para aplicaciones en tiempo real.
  • Calidad de imagen uniforme tanto de día como de noche.
  • Diseño robusto con grado de protección IP67 para uso en exteriores.
  • Funcionamiento confiable incluso ante fluctuaciones de temperatura.

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?