Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control e identificación fiable de las plataformas de pintura

Control e identificación fiable de las plataformas de pintura

Equipe la línea de pintura con los fiables sistemas de RFID (identificación por radiofrecuencia) de Balluff e incorpore la capacidad de dar seguimiento a todos los pasos de su proceso. Toda la información se lee y almacena automáticamente, y las plataformas son guiadas automáticamente a través del proceso de producción. Usted usará portadatos resistentes a temperaturas de hasta +220 °C con grado de protección IP68/69K y, si los combina con antenas con un rango de lectura/escritura de 300 a 400 mm, el resultado será la solución perfecta para el taller de pintura.

Características

  • Portadatos resistentes a temperaturas de hasta +220 °C
  • Rango de lectura/escritura de 300 a 400 mm
  • Uso internacional: Las antenas operan en la frecuencia HF estandarizada internacionalmente de 13.56 MHz
  • Soluciones disponibles para áreas Ex, Zona 2

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?