Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Controlar los niveles de los tanques de almacenamiento

Sensores de presión BSP y sensores capacitivos BCS

Controlar los niveles de los tanques de almacenamiento

Para una producción sin problemas, los tanques de almacenamiento deben estar siempre suficientemente llenos, pero también no deben desbordarse. Esto requiere un control preciso incluso en el caso de la formación de espuma, los depósitos de almacenamiento poco accesibles y los fluidos heterogéneos. Los sensores de presión, los sensores capacitivos o una combinación correspondiente de Balluff son una solución fiable en este caso. Para una mayor eficacia, puede conectarlos al nivel de TI: Los sensores comunican el nivel al módulo de bus de campo a través de su interfaz IO-Link. Se accede al maestro de la red a través del protocolo Ethernet TCP/IP para transmitir los datos.

Las características especiales

  • Visualización de los niveles de llenado a través de un panel de control fácil de crear
  • Posibilidad de reordenar automáticamente los equipos de producción

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?