Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Corrija la posición del rollo en el bobinador y en el desbobinador

Corrija la posición del rollo en el bobinador y en el desbobinador

¿Busca una solución para lograr un bobinado óptimo? En ese caso, nuestros sensores magnetorrestrictivos de posición lineal BTL son la elección correcta. Se usan siempre que se requiera un alto nivel de fiabilidad y exactitud, y también garantizan la mayor precisión cuando se fabrican bobinas mediante laminación en frío. Por ejemplo, conducen el rodillo de apriete en función del diámetro del rollo.

Características

  • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
  • Protección IP67 contra la contaminación

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?