Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cosechadora de Madera con Grúa: Monitoreo de la Posición de Paro de la Motosierra

Cosechadora de Madera con Grúa: Monitoreo de la Posición de Paro de la Motosierra

Con nuestros sensores inductivos en el accesorio de una cosechadora de madera usted puede verificar fácilmente la posición de paro de la motosierra. El sensor está conectado a la articulación giratoria en la que se desplaza la motosierra. Este robusto sensor detecta de manera fiable si la motosierra se ha retraído completamente y si es seguro habilitar la alimentación del tronco del árbol. Otra ventaja: estos sensores sin contacto son inmunes a la contaminación y, por lo tanto, son ideales para el entorno hostil de la tala.

Características

  • Larga vida útil: sin desgaste gracias al principio de funcionamiento sin contacto
  • Adecuado para diversas máquinas: numerosas variaciones de sensores y estilos de carcasa disponibles (desde Ø 3 mm hasta 80 x 80 mm)
  • Rápido de implementar: disponible en inventario en todo el mundo

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?