Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transmisión sin contacto de energía y datos

Cambio rápido de herramientas

Transmisión sin contacto de energía y datos

Los acopladores inductivos son un beneficio inesperado para la robótica, ya que envían datos y energía simultáneamente a través de un espacio de aire. ¿Cuánto se beneficia usted? Mucho, y en muchos sentidos: queda completamente excluido el riesgo de que se corten los cables, se elimina el contacto mecánico de los conectores mecánicos y el robot tiene un radio de movimiento continuo de 360 grados.

Nuestros acopladores inductivos con IO-Link le garantizan un rápido cambio de manipuladores y un aumento del tiempo de funcionamiento del sistema. Esto se debe a que la señal es transmitida directamente después del cambio del manipulador, de manera que la producción puede continuar sin interrupción. La velocidad y la flexibilidad admiten cambios de formato frecuentes. Como resultado, usted puede producir incluso lotes pequeños en forma eficiente. Otra característica atractiva es que, al no haber desgaste mecánico, los acopladores inductivos no requieren mantenimiento.

Las unidades de desconexión rápida proporcionan flexibilidad robusta al diseño de su máquina. Incluso los componentes de difícil acceso son fáciles de conectar con IO-Link, dado que ahora los dispositivos compatibles con IO-Link se conectan al maestro IO-Link y al controlador en forma flexible y sin contacto.

Los acopladores de datos inductivos bidireccionales permiten enviar datos en ambas direcciones, y usted puede controlar actuadores y terminales de válvulas al mismo tiempo, mientras recolecta señales. Estas variantes admiten la funcionalidad IO-Link completa, de manera que se pueden configurar y diagnosticar sensores y actuadores inteligentes, sin contacto.

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?