Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Datos de transporte a todos los niveles

Módulos de red para Ethernet/IP*.

Datos de transporte a todos los niveles

Una producción cada vez más rápida, flexible, eficaz y adaptable requiere una comunicación sin fisuras desde el sensor hasta Internet. En consecuencia, el volumen de datos en los procesos de fabricación es cada vez mayor. En este caso, se necesitan componentes que permitan disponer de esta información, así como una infraestructura que la transporte a todos los niveles. Esto es exactamente para lo que nuestros módulos de red son más adecuados.

Las características especiales

  • Corriente de salida de 4 A en algunos puertos para el funcionamiento simultáneo del motor de la cinta transportadora y los topes eléctricos
  • Ahorro de tiempo y costes gracias a su rápida instalación y fácil integración
  • Servidor web integrado para la configuración y visualización de la información del módulo
  • Fácil intercambio de módulos gracias al innovador conector de direcciones
  • visualización clara

*otras interfaces Ethernet a petición

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?