Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección continua de la posición del AMHS

Detección continua de la posición del AMHS

Cuando se requiere la detección continua de la posición de los vehículos de transporte, nuestros sistemas de encoder magnético lo mantienen seguro. Estos se pueden configurar individualmente para su rango de medición. Son altamente precisos, por lo que sus transportadores se transfieren a los puertos de carga sin problemas y con precisión.

Las características

  • Principio de medición sin contacto, es decir, sin desgaste
  • Extremadamente fiables y altamente precisos
  • Versátil: la cinta magnética se puede recortar hasta 48 m

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?