Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de cables colgantes en el estátor

Detección de cables colgantes en el estátor

Durante la producción del motor eléctrico, puede usarse la unidad de evaluación óptica de alta resolución para garantizar que los finos cables de las bobinas de aire están posicionados con exactitud. Esto previene problemas en los siguientes pasos del ensamble y evita desperdicios.

Su amplia banda de luz permite monitorear un área homogénea más amplia que con un sensor fotoeléctrico emisor-receptor tradicional o con barreras fotoeléctricas.

Características

  • Unidad de evaluación óptica de 50 mm, uniforme y de alta visibilidad
  • Excelente resolución de 0.01 mm
  • Rápida detección de errores para producir menos desperdicios
  • Verifica distintos aspectos al mismo tiempo usando diferentes modos de medición

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?