Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de la presencia de cortes de datos

Sensores inductivos BES

Detección de la presencia de cortes de datos

Se pueden realizar soluciones de seguimiento sencillas sin mucho esfuerzo: Incluso la simple interrogación de sensores binarios y de medición es adecuada en este caso. Como cada uno de estos sensores está conectado al controlador, todos los datos fluyen automáticamente hacia él para su posterior procesamiento. Recomendamos nuestros minisensores inductivos especialmente para el control de presencia en la industria electrónica, por ejemplo para la detección de discos de datos en la producción de discos duros.

Las características especiales

  • Diseño especialmente pequeño que ahorra espacio: puede integrarse en conjuntos estrechos
  • Electrónica totalmente integrada: no se necesitan amplificadores externos
  • los sensores inductivos más pequeños del mercado (diámetro 3 mm, 4 mm y 5 mm, longitud de la carcasa 6 mm)
  • sin desgaste, ya que sin contacto

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?