Detección de objetos en embalajes secundarios
EMBALAJE SECUNDARIO
En los procesos de embalaje secundario, como el empaquetado en cajas, bandejas y cajas, la detección fiable de objetos es fundamental para garantizar un flujo de materiales fluido y evitar la pérdida o el extravío de productos. Las tareas típicas incluyen la detección de cajas antes del sellado, la verificación de la presencia del producto durante la agrupación y la confirmación de que todas las capas estén completas antes del embalaje en cajas.
Un enfoque de sensores escalables permite que las máquinas de envasado gestionen de forma eficiente las tareas estándar, a la vez que cubren aplicaciones más exigentes. Los sensores optoelectrónicos básicos ofrecen una solución rentable para la detección de la presencia de cajas, mientras que los sensores ópticos y ultrasónicos avanzados admiten aplicaciones de alta velocidad y exigentes. Esto mejora la estabilidad de la línea, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la eficacia general de los equipos (OEE) en las líneas de envasado secundario.
Las ventajas más importantes
-
Detección eficiente para aplicaciones estándar
Los sensores ópticos básicos detectan de forma fiable la presencia de cajas antes de su cierre o sellado, lo que garantiza que las cajas vacías o mal colocadas se identifiquen al principio del proceso. -
Alto rendimiento para máquinas de embalaje de cartón
Los sensores ópticos de última generación permiten la detección rápida y precisa de productos, grupos de productos o capas en aplicaciones de embalaje de cartón, incluso con un alto volumen de producción y en superficies difíciles. -
Detección fiable en situaciones donde los métodos ópticos no son adecuados.
Los sensores ultrasónicos permiten una detección de presencia consistente, independientemente del color, la transparencia o la textura de la superficie, por lo que son ideales para envases mixtos, reflectantes o irregulares. -
Mayor estabilidad de la línea y menor tiempo de inactividad.
El reconocimiento fiable de objetos evita que las cajas estén vacías, incompletas o que se produzcan tiempos de inactividad de la máquina, lo que garantiza un proceso de embalaje secundario continuo y predecible. -
Concepto de sensor flexible y escalable
Al combinar tecnologías ópticas y ultrasónicas avanzadas de nivel básico, las máquinas de envasado pueden ampliarse desde la simple manipulación de cajas de cartón hasta el envasado de alto rendimiento sin necesidad de rediseño.
interruptor de luz
- Serie
- R072K
- Dimensiones
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, Triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- divergente
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 9 mm a 60 mm
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Alcance
- 0...350 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PA 6
PA 6 - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barreras de luz unidireccionales
- Serie
- R072K
- Dimensiones
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 70 mm a 2 m
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PA 6
PA 6 - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
interruptor de luz
- Serie
- R072K
- Dimensiones
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 40 mm a 800 mm
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Alcance
- 0 m...800 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PA 6
PA 6 - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barreras de luz en forma de horquilla y barreras de luz angulares
- Dimensiones
- 10 x 70 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 50 mm
- Interfaz
- Contrafase: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
- Forma constructiva
- Ø 18 mm
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Salida de conmutación
- PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 5-polos
- Material de carcasa
-
Latón, niquelada
PBT - Superficie activa, material
- Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
- Alcance
- 30...350 mm
- Frecuencia de conmutación
- 25 Hz
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Repetibilidad
- ± 0.15 % FS
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES