Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de objetos transparentes

EMBALAJE PRIMARIO

La detección fiable de materiales de embalaje transparentes a altas velocidades es una de las tareas más complejas en los sistemas de embalaje modernos. Las botellas de vidrio, los envases de PET y las películas delgadas son difíciles de detectar de forma consistente con sensores ópticos convencionales, especialmente a velocidades crecientes de la cinta transportadora.

La combinación de sensores ultrasónicos y de radar permite una detección estable y precisa de objetos transparentes, lo que la hace idónea para máquinas de envasado de alto rendimiento. Los sensores ultrasónicos garantizan una detección fiable de envases y películas de PET, independientemente de su transparencia o color. Los sensores de radar, que utilizan ondas electromagnéticas, detectan con fiabilidad botellas de vidrio incluso a velocidades muy altas, sin verse afectados por reflejos, propiedades de la superficie o condiciones de iluminación. Esta combinación permite una detección de objetos consistente, un funcionamiento estable de la máquina y procesos posteriores fiables, mejorando así la eficacia general del equipo (OEE).

Las ventajas más importantes

  • Detección de botellas a alta velocidad mediante tecnología de radar.
    Los sensores de radar detectan de forma fiable las botellas de vidrio a altas velocidades de transporte y proporcionan señales estables a pesar de las superficies reflectantes, las variaciones de color y los movimientos rápidos de los objetos.

  • Detección fiable de PET y películas mediante sensores ultrasónicos.
    Los sensores ultrasónicos permiten la detección constante de la presencia de envases y películas de PET transparentes, independientemente de sus propiedades ópticas.

  • Insensible a los reflejos y a las condiciones ambientales.
    Las tecnologías de radar y ultrasonido son insensibles al deslumbramiento, las fluctuaciones de luz, el polvo o la humedad, lo que reduce las señales falsas y los fallos de detección.

  • Mayor estabilidad y rendimiento de la línea
    La detección fiable de alta velocidad evita huecos, colisiones y tiempos de inactividad no planificados, lo que contribuye directamente a una mayor productividad y a una mejor eficacia general de los equipos (OEE).

  • Uso flexible en todas las fases del embalaje.
    La combinación de estas tecnologías permite la detección de botellas, la monitorización de la película y la verificación de la presencia en aplicaciones de llenado, etiquetado y final de línea.

BOS02E2

barreras de luz reflectantes

BUS007F

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

BUS0069

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

BUS004F

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

BOS02E2

barreras de luz reflectantes

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión, Transparent detection
Particularidad óptica
Reconocimiento de transparencia
Autocollimation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
40 x 40 mm a 1 m
Alcance
0...2 m
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BUS007F

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Forma constructiva
Ø 18 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
30...350 mm
Frecuencia de conmutación
25 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Más detalles del producto
BUS0069

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Forma constructiva
Ø 12 mm
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón niquelado, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
20...250 mm
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Más detalles del producto
BUS004F

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Forma constructiva
cuadrangular
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS, niquelada
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
50...350 mm
Homologación/conformidad
CE
WEEE
UKCA
cULus
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
20...30 VDC
Más detalles del producto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?