Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de posición de bandas transportadoras mediante sensores fotoeléctricos

Detección de posición de bandas transportadoras mediante sensores fotoeléctricos

Para garantizar un proceso sin fallas durante el transporte, por ejemplo, piezas de carne en la producción de salchichas, la posición de las piezas debe ser exactamente la correcta. Además, las piezas faltantes deben detectarse de manera fiable. En Balluff encontrará una amplia gama de sensores optoelectrónicos de acero inoxidable ideales para esta aplicación. Los sensores con grado de protección IP69K certificados por Ecolab son extremadamente resistentes, fáciles de instalar y se pueden limpiar utilizando cualquiera de los métodos comunes, incluso en un entorno de moldeo por inyección.

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?