Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección fiable de las piezas estampadas en las rampas

Detección fiable de las piezas estampadas en las rampas

Cuando las piezas prensadas se deslizan fuera de la banda hacia los contenedores apilables o los contenedores de transporte, nuestros sensores inductivos son ideales para revisar las prensas, porque con un rango de captura de hasta 300 mm, pueden monitorear todo el ancho de la rampa. Esto le asegura que no quede ningún elemento que pueda dañar la herramienta.

Otra ventaja: use un potenciómetro o un botón de registro para ajustar la distancia de conmutación de hasta 30 mm.

Las características

  • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
  • Insensible a la contaminación, con protección contra cortocircuitos
  • Gran repetibilidad y fiabilidad
  • Para objetos metálicos

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?