Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección fiable de piezas en condiciones hostiles

Detección fiable de piezas en condiciones hostiles

Nuestros sensores inductivos con tope de seguridad son ideales para comprobar la presencia de piezas de trabajo y su posición en las prensas con extrema fiabilidad. Con una punta del émbolo de acero templado, estos sensores están diseñados para el contacto constante con la pieza de trabajo, además, el sensor no se daña si el émbolo se comprime completamente de vez en cuando. Usted puede activar el sensor durante toda la carrera del émbolo.

Características

  • Tres tensiones de resorte disponibles: baja, media y alta
  • Máxima flexibilidad con una variedad de tamaños y cuatro estilos de émbolo
  • Carcasa de dos piezas que asegura una limpieza y mantenimiento sencillos
  • Configuración precisa del punto de conmutación

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?