Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección fiable de posición de los desbastes planos

Detección fiable de posición de los desbastes planos

Los sensores de temperatura infrarrojo lo valen, ya que resultan útiles no solo en la transición desde la instalación de colada continua al soporte de laminación. Al estar diseñados para soportar altas temperaturas, también monitorean sin contacto el transporte de los desbastes planos en el laminador reversible, de manera que los desbastes planos puedan laminarse en forma rápida y precisa. Estos sensores, vienen en una carcasa robusta de acero inoxidable M30 y cuentan con pantalla multifunción así como orientación automática de la pantalla. Además, en su versión IO-Link, ofrecen todas las ventajas de este innovador estándar de comunicación.

Características

  • Detección segura de objetos en movimiento calientes e incandescentes
  • Operación de puesta en servicio sencilla y autoexplicativa
  • Disponible con interfaz IO-Link o analógica

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?