Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Distinguir fácilmente los matices de color de los textiles

Distinguir fácilmente los matices de color de los textiles

Los cambios frecuentes de color de las fundas de los asientos o los tableros de instrumentos están a la orden del día en la producción flexible. Es difícil para el ojo humano distinguir correctamente los pequeños matices de color. Esto hace que nuestros sensores de color BFS sean un factor de éxito importante en una línea de producción. Con estos sensores optoelectrónicos fáciles de usar, puede automatizar y acelerar sus procesos. Gracias a la alta resolución de color, se puede detectar una amplia gama de colores y matices de color. Estos sensores TrueColor seleccionan las piezas defectuosas o permiten la asignación correcta de las diferentes piezas al producto final. De esta manera, garantizan una calidad de producto alta y constante y contribuyen a un proceso de producción fiable.

Las características

  • Resolución de color muy alta
  • Altos rangos de hasta 400 mm debido a fuentes de luz blanca intensa
  • Distinguir cualquier número de objetos (se pueden enseñar directamente hasta 255)
  • Siempre objetivo e infalible
  • Puede parametrizarse en función de la aplicación
  • Variantes IO-Link disponibles para una fácil parametrización

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?