Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

El monitoreo de estado felxible e inteligente

El monitoreo de estado felxible e inteligente

Los tiempos de inactividad no planificados y las interrupciones en el proceso de producción son molestos y costosos. Nuestro nuevo sensor de monitoreo de condición multifuncional BCM respalda el funcionamiento eficiente y sin problemas de su planta. Registra parámetros físicos como la vibración y la temperatura, los procesa y los suministra los datos deseados a través de IO-Link a un sistema de nivel superior. Ségun los datos de estado, los errores se detectan en una etapa temprana y se activa una alarma cuando se alcanzan los valores límite individuales predefinidos. La monitorización del valor límite le permite utilizar el sensor como monitor para que solo los datos relevantes se comuniquen atrávez de la interfaz. Esto le ayuda a evitar el tráfico de datos innecesarios. Gracias al autocontrol del sensor, inteligente también le informa siempre sobre su temperatura, horas de funcionamiento y ciclos de arranque.

Las caracteristicas

  • Multiple medicion de variables en un dispositivo: vibración, temperatura, humedad, presión ambiental
  • Electrónica de evaluación integrada con procesamiento de datos configurable
  • Utiliza los datos para mostrar eventos y estado
  • Rápido de conectar y fácil de intregar a través de IO-Link
  • Diseño compacto
  • Se pueden definir valores límite para las alarmas previas y principales para generar mensajes de advertencia

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?