Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Automatización de cambios de formato

Rápido reemplazo de parámetros, mínima chatarra

Automatización de cambios de formato

El tamaño cada vez menor de los lotes significa que su producción debe responder con mayor velocidad a las cambiantes exigencias de sus clientes, a la vez que debe ser flexible, ya que la alimentación, el procesamiento y el empaquetado del material involucran diferentes tamaños y formatos.

Por lo tanto, el posicionamiento y el espaciado de los puntos de ajuste (por ejemplo, para bandas de transporte y rieles guías) deben ser restaurados cada vez que se cambia el formato del producto. Usar sistemas de medición de la posición para los cambios de formato acorta el tiempo que insume el cambio, aumenta la calidad del producto y reduce al mínimo la chatarra.

Nuestros sensores magnetorrestrictivos de posición lineal con interfaz IO-Link proporcionan alta precisión y detección de posición rápida y absoluta para sus configuraciones de forma individuales. El diseño robusto, con una carcasa herméticamente sellada, hace que sean completamente resistente a la contaminación, los impactos y las vibraciones. Usted se beneficiará del tiempo prolongado de funcionamiento de la máquina y del sistema, incluso en condiciones ambientales extremas. Consultar posiciones múltiples en forma simultánea con un sistema de posicionamiento único le ahorra los esfuerzos y costos de una integración adicional.

IO-Link le brinda múltiples beneficios: incorporación al sistema de control y ahorro de tiempo gracias al reemplazo de los parámetros usando los protocolos definidos. Plug-and-play hace que los cambios en el sistema sean rápidos y fáciles. El sistema está nuevamente listo para funcionar inmediatamente, sin tener que buscar el objetivo para una longitud de carrera máxima de 4572 mm.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?