Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Garantizar el suministro de energía

Fuentes de alimentación Heartbeat® BAE

Garantizar el suministro de energía

Nuestras inteligentes y robustas fuentes de alimentación Heartbeat® le garantizan un suministro de energía fiable y eficiente. Soportan fácilmente los golpes, las vibraciones y la fuerte contaminación, y le mantienen constantemente informado sobre el estado interno del dispositivo: los parámetros esenciales se comunican a través de IO-Link y se visualizan adicionalmente mediante LED. Esto le permite realizar un mantenimiento predictivo y sustituir la unidad a tiempo en caso de emergencia.

Las características especiales

  • Totalmente encapsulado, IP67
  • Diagnóstico de estado mediante IO-Link: situación actual de la carga, grado de desgaste, vida útil restante
  • Visualización del estado mediante LEDs

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?