Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Habilite la trazabilidad en el montaje del asiento

Habilite la trazabilidad en el montaje del asiento

Los sistemas BIS RFID de Balluff son la primera opción para hacer que cada paso de trabajo y todos los materiales utilizados en el montaje del asiento sean trazables. Los soportes de datos RFID se adjuntan al soporte de piezas de trabajo para este propósito y recorren todo el proceso de montaje con él. El lector RFID lee los datos almacenados en el soporte de datos y muestra exactamente lo que ha sucedido en cada paso de producción. Documentan los pasos completados y también los errores que se hayan producido, por lo que el conjunto afectado se envía al área de posprocesamiento. De esta manera, el rendimiento se registra y documenta en tiempo real, lo que confirma la alta calidad de su producto. La lectura y la escritura son automáticas, por lo que se pueden eliminar los pasos manuales y las posibles fuentes de error. Los lectores autónomos se conectan directamente al nivel de control a través de Profinet o interfaz Ethernet/IP, sin necesidad de una unidad de evaluación adicional.

Las características

  • Integración perfecta en aplicaciones a través de la tecnología de 13,56 MHz disponible a nivel mundial
  • Carcasa robusta y compacta de zinc fundido a presión para montaje directo sobre metal
  • Los LED de estado visibles alrededor reducen los tiempos de puesta en marcha y de inactividad
  • Programación S7 simple a través de bloques de función listos para usar
  • Servidor web integrado para configuración de dispositivos, monitoreo de estado y diagnóstico

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?