Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Soluciones de identificación completas para sistemas de transferencia

Adquisición de datos en tiempo real

Soluciones de identificación completas para sistemas de transferencia

Cuando la automatización requiere un rastreo de piezas, no hay otra alternativa que no sea la RFID, ya que estos sistemas de autocontrol registran y documentan todos los datos en tiempo real. Aseguran la trazabilidad de cada paso de producción, cada material usado y cada recurso productivo, de manera que se puedan hacer correcciones mientras el proceso todavía está en funcionamiento. La transparencia completa provista por la RFID es necesaria para optimizar el proceso y, a la vez, asegurar la alta calidad del producto.

Nuestra robusta unidad procesadora BIS V proporciona una transmisión de datos rápida, tiempos de ciclo cortos y mayor seguridad de los datos en todas las aplicaciones. Esto le permite usar diferentes tecnologías de RFID –LF, HF y UHF– en forma simultánea en una única unidad procesadora. Nuestra unidad procesadora es todo lo que usted necesita para manejar cualquier aplicación. Esta unidad de alto rendimiento tiene una compatibilidad electromagnética perfecta, y funciona con todos los sistemas de bus habituales, no importa cuál sea su industria.

La unidad BIS V viene con cuatro puertos que se pueden configurar de manera individual y operar simultáneamente con hasta cuatro cabezas de lectura/escritura. Además, usted puede conectar sensores y actuadores compatibles con IO-Link, o un concentrador de sensores con hasta 16 sensores al puerto maestro IO-Link integrado. Esto le permite integrar datos sobre sensores simplemente con cualquier tecnología de redes. Su estructura de red se torna más eficiente a la vez que usted ahorra tiempo y dinero.

En forma alternativa, usted puede usar sistemas de identificación IO-Link. Tan fáciles de conectar al maestro IO-Link como un sensor, no requieren una unidad procesadora. En definitiva: IO-Link hace que el rastreo de piezas resulte especialmente económico.

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?