Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Identificación de herramientas para máquinas existentes - Solución de reequipamiento Easy Tool-ID

Easy Tool ID 2.0

Equipar los centros de mecanizado modernos con una gestión automatizada de las herramientas no es una cuestión discutible. Con las máquinas herramienta más antiguas, a menudo se duda de ello y se considera demasiado costoso y antieconómico. La gente prefiere aceptar los libros de herramientas gestionados manualmente, las herramientas que faltan, el mantenimiento prematuro o retrasado con desechos.

Esto no tiene por qué ser así, ya que Balluff ofrece una solución económica de reequipamiento para la gestión automatizada de herramientas con Easy Tool-ID. El único requisito: la máquina necesita una interfaz USB.

Easy Tool-ID se conecta sencillamente a la máquina herramienta a través de ésta. Al principio, la solución se adapta una vez al control de la máquina a través de un navegador web. A continuación, Easy Tool-ID puede transferir automáticamente los datos de la herramienta a la máquina herramienta de forma rápida y sin errores. De este modo, los datos están siempre actualizados y las herramientas se utilizan de forma óptima. De este modo, la gestión automatizada de herramientas reduce los tiempos de inactividad y favorece el funcionamiento continuo.

  • Solución de reequipamiento para la identificación de herramientas
  • Requisito: Interfaz USB en la máquina
  • Sin intervención en el control de la máquina
  • Puesta en marcha sencilla y rápida sin tiempos de inactividad

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?