Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Identificación de objetos en los palets

Identificación de objetos en los palets

Controlar las cintas transportadoras nunca ha sido tan fácil. Nuestros sistemas industriales RFID garantizan un alto nivel de seguridad de los datos. Son fáciles de instalar y están equipados con soportes de datos que se pueden empotrar en el acero, ya sea como soportes de datos de esquina compactos, de pastilla de formato pequeño o de varilla estrecha. Las antenas con electrónica remota son igualmente flexibles e ideales. Son ideales para su uso en condiciones especialmente estrechas.

Las características

  • Comunicación rápida y fiable a través de soportes de datos compactos
  • Diseños de antena pequeños sin igual
  • Gran flexibilidad para la instalación en el sistema de transferencia

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?