Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Identificar claramente el móvil

Lector de códigos manual BVS HS

Identificar claramente el móvil

La identificación óptica mediante códigos de barras 1D y 2D es un método probado para identificar componentes y objetos y controlar los sistemas y procesos de forma impecable. Los robustos lectores de códigos manuales con protección IP65 de Balluff están predestinados al uso en la industria, donde combinan el máximo rendimiento de lectura con una gran facilidad de uso: Leen con rapidez y fiabilidad todos los códigos de barras habituales, por ejemplo, en etiquetas de plástico, placas de circuitos impresos o piezas metálicas, e incluso sobreviven a múltiples caídas sobre hormigón desde alturas de hasta dos metros.

Las características especiales

  • confirmación fiable de la lectura mediante una señal acústica, así como mediante dos LED verdes y la proyección de un punto LED verde en el código de lectura
  • Sistema de puntería intuitivo mediante un marco de marcado láser claramente visible
  • carga una vez y lee hasta 30.000 veces con baterías de iones de litio
  • Trabajo sin fatiga gracias a su bajo peso y a su forma ergonómica

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?